Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Sada upínacích komponent 
pro upevnění pro optické metody měření
34020

Sada upínacích komponent pro upevnění pro optické metody měření

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Sada upínacích komponent pro optické metody měření. Skládá se z rychlovýměnné palety a různých upínacích prvků. To umožňuje upevňovat a polohovat soustružené a frézované díly, lisované a lité díly libovolného tvaru, jako jsou kulaté, ploché nebo složité obrobky.Přednosti:Individuální montáž jednotlivých dílů pro optická měření.Rozsah dodávky1x rychlovýměnná paleta 34022-19510005.
1x pinola 34024-112034.
2x hroty pro pinolu 34024-01-315.
1x držák prizmy 34023-05216.
1x prizma s pružinovým upínačem / přidržovačem 34023-02-2502508.
1x sloupek pro pružinový upínač / přidržovač 33262-0404X050.
1x pružinový upínač / přidržovací zařízení 33260-30404011.
1x pružinový upínač / přidržovač, kulatý.
1x prizma s magnetickým upevněním.
1x otočný a výkyvný držák.
1x přesné miniaturní sklíčidlo.
1x sklíčidlo pro malé díly, osazené.
1x upevnění pro pružinové upínače.
1x vodicí vložka do drážky M4.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34020_Datasheet_32633_Sada_up_nac_ch_komponent_pro_upevn_n_pro_optick_metody_m_en_--cs 311 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevProvedení 1Provedení 2CADPřís.CenaObjednat
34020-15Sada upínacích komponentůpro upevněnípro optické metody měření 3 790,75 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83