Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Základní držák rychloupínače z hliníku, s upevňovací konzolou
34021

Základní držák rychloupínače z hliníku, s upevňovací konzolou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.
Šroub z nerezové oceli.
Provedení: tvrdě eloxováno.
Šroub bez povrchové úpravy.
Upozornění:Držáky rychloupínače slouží jako základ rychlovýměnného systému. Držáky rychloupínače lze namontovat přímo na strojní stůl nebo základovou desku a individuálně je umístit pomocí podélného otvoru. Držáky rychloupínače lze spojit se všemi výrobky s rychloupínacím držákem bez použití nářadí.Příslušenství:Držák rychloupínače s úhlovým prvkem 33227-10.
Držák rychloupínače s úhlovým prvkem, otočný 34007.
Držák rychloupínače, otočný 34007-02.
Přesný svěrák 33225-5003511.
Přesný středicí upínač 34010.
Přesné tříčelisťové sklíčidlo 34011.
Adaptér 33226-05.
Jehlové opěrky 33227.
Sklíčidlo pro malé díly 34012.
Magnetické prizmy 34013.
Prizmy s pružinovým upínačem / přidržovačem 34013-05.
Prizmy 34013-10.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34021_Datasheet_32606_Z_kladn_dr_k_rychloup_na_e_z_hlin_ku_s_upev_ovac_konzolou--cs 276 kB

Výkresy

Základní držák rychloupínače z hliníku, s upevňovací konzolou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1B2B3D2HH1H2LL1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
34021-150386015015451010,811,5853,583,638,46,111 328,44 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83