Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Hliník.Provedení: s tvrdým povlakem.Upozornění:Rychlovýměnné palety pro měřicí techniku pro reprodukovatelné polohování. Polohování se provádí pod úhlem.
Šrouby jsou dodávány u provedení B, které lze použít pro připnutí na stroji Keyence.
Přednosti:Upínací moduly lze namontovat na nosnou desku mimo měřicí stroje. To znamená, že OEE měřicích strojů lze snížit díky kratším časům seřízení a upevnění.Příslušenství:Prizmatický držák 34023.
Pinola 34024.
Rozsah dodávkyProvedení B: 2 šrouby s válcovou hlavou M4X5.Odkaz na výkres:
Provedení A: krátké provedení.
Provedení B: Vhodné pro stroje Keyence / provedení Keyence.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34022_Datasheet_32608_Rychlov_m_nn_paletov_syst_m_z_hlin_ku--cs 435 kB

Výkresy (celkový přehled)

Rychlovýměnný paletový systém z hliníku

Rychlovýměnný paletový systém z hliníku, provedení A, krátké provedení

více informací

Výkresy

Rychlovýměnný paletový systém z hliníku, provedení A, krátké provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2B3B4B5B6D

HH1H2LL1CADPřís.CenaObjednat
34022-19510005A1007284,15050510,5M61052,4195160 213,49 €

Rychlovýměnný paletový systém z hliníku, provedení B, vhodné pro stroje Keyence

více informací

Výkresy

Rychlovýměnný paletový systém z hliníku, provedení B, vhodné pro stroje Keyence

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2B5B6D

D1HH1H2LL1CADPřís.CenaObjednat
34022-30513605B136100115,9510,564,61052,4305200 481,71 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83