Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Ocelové hroty 
pro pinoly s výškou hrotu 75 mm
34024-06

Ocelové hroty pro pinoly s výškou hrotu 75 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: nitrokarbonizováno.Pokyny k objednání:Po párech.Upozornění:Hroty vhodné pro pinoly 34024-05.

Drážky v provedení C a provedení D umožňují měřit délku obrobku.

D min. a D max. se vztahují na měřený obrobek.
Příslušenství:Pinoly 34024-05.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34024-06_Datasheet_32627_Ocelov_hroty_pro_pinoly_s_v_kou_hrotu_75_mm_--cs 187 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ocelové hroty 
pro pinoly s výškou hrotu 75 mm

Ocelové hroty pro pinoly s výškou hrotu 75 mm, provedení B, zploštělé

více informací

Výkresy

Ocelové hroty pro pinoly s výškou hrotu 75 mm, provedení B, zploštělé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD
min.
D
max.
D1

D2HH1H2CADPřís.CenaObjednat
34024-06-230Bzploštělý153012/1430593514 369,50 €

Ocelové hroty pro pinoly s výškou hrotu 75 mm, provedení C, dutý hrot

více informací

Výkresy

Ocelové hroty pro pinoly s výškou hrotu 75 mm, provedení C, dutý hrot

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBD
min.
D
max.
D1

D2HH1H2CADPřís.CenaObjednat
34024-06-315CDutý hrot1,591512/141945357 281,91 €

Ocelové hroty pro pinoly s výškou hrotu 75 mm, provedení D, dutý hrot, zploštělý

více informací

Výkresy

Ocelové hroty pro pinoly s výškou hrotu 75 mm, provedení D, dutý hrot, zploštělý

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBD
min.
D
max.
D1

D2HH1H2CADPřís.CenaObjednat
34024-06-430D-3163012/1435553517 328,44 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83