Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pinola z hliníku.
Hroty a vedení z oceli.
Provedení: Pinola, s tvrdým povrchem.
Hroty a vedení, nitrokarbonizovány.
Upozornění:Pinola se skládá ze dvou polovin s pevným a pohyblivým hrotem. Pohyblivý držák je odpružený a aretovatelný. Hroty lze podle potřeby vyměnit (hroty pro pinoly 34024-06).
Vhodné pro optická měření na projektorech. Individuálně nastavitelné díky vodicím sloupkům s upínáním pomocí závitových kolíků.
K měřicímu stolu je lze připevnit pomocí upínek.

Možný upínací rozsah je od 0 do 210 mm.

D min. a D max. se vztahují na měřený obrobek.
Na vyžádání:Pinola a základová deska jednotlivě.Příslušenství:Hroty 34024-06.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34024-05_Datasheet_32625_Pinoly_z_hlin_ku_s_v_kou_hrotu_75_mm--cs 184 kB

Výkresy

Pinoly z hliníku 
s výškou hrotu 75 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBB1B2D
min.
D
max.
D1

D2D3D4HH1H2LL1L2L3CADPřís.CenaObjednat
34024-05-1143701209025014,51529,914,810759525370758088,3 1 710,63 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83