Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Ocelové hroty pro pinoly s výškou hrotu 12 mm
34024-01

Ocelové hroty pro pinoly s výškou hrotu 12 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: nitrokarbonizováno.Pokyny k objednání:Jednotl.Upozornění:Hroty vhodné pro pinoly 34024.

Drážky v provedení C a provedení D umožňují měřit délku obrobku.

D min. a D max. se vztahují na měřený obrobek.
Příslušenství:Pinoly 34024.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34024-01_Datasheet_32621_Ocelov_hroty_pro_pinoly_s_v_kou_hrotu_12_mm--cs 198 kB

Výkresy (celkový přehled)

Ocelové hroty pro pinoly s výškou hrotu 12 mm

Ocelové hroty pro pinoly s výškou hrotu 12 mm, provedení B, zploštělé

více informací

Výkresy

Ocelové hroty pro pinoly s výškou hrotu 12 mm, provedení B, zploštělé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD
min.
D
max.
D1

D2HH1H2CADPřís.CenaObjednat
34024-01-222Bzploštělý1022102343,13012,1 117,69 €

Ocelové hroty pro pinoly s výškou hrotu 12 mm, provedení C, dutý hrot

více informací

Výkresy

Ocelové hroty pro pinoly s výškou hrotu 12 mm, provedení C, dutý hrot

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBD
min.
D
max.
D1

D2D3HH1H2CADPřís.CenaObjednat
34024-01-305CDutý hrot0,30,551012635303 243,59 €
34024-01-315CDutý hrot12151019-41308 270,96 €

Ocelové hroty pro pinoly s výškou hrotu 12 mm, provedení D, dutý hrot, zploštělý

více informací

Výkresy

Ocelové hroty pro pinoly s výškou hrotu 12 mm, provedení D, dutý hrot, zploštělý

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníBD
min.
D
max.
D1

D2HH1H2CADPřís.CenaObjednat
34024-01-430D-314301034453010 284,65 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83