Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: s tvrdým povlakem.Upozornění:Držák prizmy lze rychle namontovat na paletový systém 34022 pomocí držáku s T-drážkou. Slouží jako držák 90° pro prizmy 34023-02, které lze do držáku hranolů upnout ve třech různých polohách.Příslušenství:Rychlovýměnný paletový systém 34022.
Prizma 34023-02.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34023_Datasheet_32611_Dr_k_na_prizmy_z_hlin_ku--cs 340 kB

Výkresy

Držák na prizmy z hliníku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1B2B3B4HH1H2H3H4H5H6LL1L2CADPřís.CenaObjednat
34023-052162017,5155105225302,5414,517164215 197,06 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83