Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Prizmy z hliníku 
s pružinovým upínačem / přidržovačem
34023-02

Prizmy z hliníku s pružinovým upínačem / přidržovačem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Prizma z hliníku.
Pružinový upínač / přidržovač z nerezové oceli.
Provedení: Prizma s tvrdým povlakem.
Pružinový upínač / přidržovač, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Prizma pro upínání a polohování kulatých obrobků pomocí pružinového upínače / přidržovače.

Vhodné pro prizmatický držák 34023.
Příslušenství:Prizmový držák 34023.
Pružinový upínač / přidržovač 33260.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 34023-02_Datasheet_32612_Prizmy_z_hlin_ku_s_pru_inov_m_up_na_em_p_idr_ova_em--cs 282 kB

Výkresy

Prizmy z hliníku 
s pružinovým upínačem / přidržovačem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBD
min.
D
max.
D1

HH1H2LL1SCADPřís.CenaObjednat
34023-02-2502508252254251656,23028,50,8 186,12 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83