norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Ruote dentate coniche:

Grazie alla trasmissione di forze ad accoppiamento di forma e senza slittamento anche in caso di variazione della direzione di rotazione, le ruote dentate coniche norelem sono impiegate soprattutto nelle operazioni di sollevamento e abbassamento di grandi carichi.
Il campo di applicazione va dalla conversione da movimento rotativo in movimento lineare fino alle più diverse soluzioni di trasmissione. Le ruote dentate coniche completano la gamma di parti che comprende cinghie dentate e catene.
Il diametro è compreso tra i 14 e i 387 mm. La larghezza dei denti varia tra i 15 e i 30 mm. Su richiesta è possibile dotare le ruote dentate con un mozzo che facilita il montaggio sulla macchina o sulla parte da lavorare.

Cremagliere:

Una cremagliera viene impiegata soprattutto per l'automazione della produzione nei campi dell'ingegneria meccanica o impiantistica. Una cremagliera garantisce un'elevata precisione di ripetizione, permettendo un posizionamento esatto e senza problemi nel campo delle soluzioni di trasmissione.
Anche in casi di trasmissione di coppie di serraggio elevate, l'utilizzazione prolungata di una cremagliera di norelem non costituisce alcun problema. La cremagliera resiste alle alte velocità di processo e ai cambi di direzione frequenti con carichi variabili. Per questo motivo, le cremagliere sono ideali per operazioni di montaggio continuo, come per esempio nel campo della robotica.

Ruote dentate coniche:

Le ruote dentate coniche servono per la trasmissione della coppia ad angolo nella costruzione di macchine e impianti. L'angolo dell'asse è di 90°, l'angolo di ingranamento 20°. norelem propone le più diverse combinazioni di ruote dentate coniche. Nella maggior parte dei casi il pignone dell'ingranaggio è più piccolo dell'ingranaggio stesso. Ciò dipende tuttavia dal rispettivo rapporto di trasmissione dell'ingranaggio conico (1:1;1:2;1:3;1:4).
Le ruote dentate coniche di norelem sono fornite preforate e con cava. La dentatura è fresata. Le ruote dentate coniche norelem sono di ottima qualità e funzionano in modo affidabile.
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
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83