norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili, versione pesante con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox
03191-91

Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili, versione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio
Manopola in acciaio inox 1.4301.

Versione:Acciaio inox non trattato.
Acciaio, nichelato.
Nota:Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio 1 per spessore piastra di 6 mm.
Opzione di montaggio 2 per spessore piastra da > 6 a 20 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si genera uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Modalità di utilizzoAssicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF" e che il perno sia retratto.
Far scorrere o posizionare l'imbastitore a sfere sopra la boccola di alloggiamento. Premere la manopola verso il basso e ruotare in posizione "ON". A bloccaggio completo, si sentirà un clic.
Accessori:Bussola portamaschi in acciaio per imbastitori a sfere 03191-95.Nota disegno:
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03191-91 Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili, versione pesante con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox 290 kB

Disegni

Imbastitori a sfera in acciaio inox, retrattili, versione pesante con azionamento rotativo e manopola in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2L1L2MTT1T2CADAcc.PrezzoOrdinare
03191-91-11218perno in acciaio161227352316284,42,45210355,517,5M2x466-162,5 218,68 €
03191-91-11622perno in acciaio201636503020376,53,46614445,521,5M3x666-202,5 251,47 €
N. ordineVersione 2Sforzo di
taglio
kN
Forza
di bloccaggio
N
Forza di
estrazione F
kN
Forza
di serraggio
N
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
03191-91-11218perno in acciaio10100042500≤180 °C 218,68 €
03191-91-11622perno in acciaio15200085000≤180 °C 251,47 €
N. ordineDenominazioneVersione 1Versione 2Tipo
di stampo
CADAcc.PrezzoOrdinare
03191-91-11218Perno Autobloccante A Sfereversione pesanteperno in acciaio- 218,68 €
03191-91-11622Perno Autobloccante A Sfereversione pesanteperno in acciaio- 251,47 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83