norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e pulsante in acciaio inox.
Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox.
O-ring FKM.
Versione:Alloggiamento non trattato.
Pulsante non trattato.
Sfera trattata termicamente.
Nota:Dimensioni di montaggio per Forma A: spessore della piastra 6 mm.
Dimensioni di montaggio per Forma B: spessore della piastra da 6 a 16 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Attenzione:Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con la bussola portamaschi 03192-02.Accessori:Bussola portamaschi 03192-02.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03192 Imbastitori a sfere in acciaio inox con filettatura 294 kB
 Nota tecnica per imbastitori a sfere e bussola portamaschi 157 kB

Disegni

Imbastitori a sfere in acciaio inox con filettatura
Imbastitori a sfere in acciaio inox con filettatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
max.
Forza
di serraggio
N
Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione
kN
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
03192-6211126238M8192113,525,81865,51081310903030,5≤180 °C 38,08 €
03192-1024116103212M12x1,521,523,51639,429127131217161505091,5≤180 °C 38,96 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83