norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e pulsante in acciaio.
Sfera, molla di compressione e anello d'arresto in acciaio inox.
O-ring FKM.
Versione:Alloggiamento nichelato.
Pulsante trattato termicamente e nichelato.
Sfera trattata termicamente.
Nota:Dimensioni di montaggio per Forma A: spessore della piastra 6 mm.
Dimensioni di montaggio per Forma B: spessore della piastra da 6 a 16 mm.

Se la forza di tenuta viene superata, si forma uno spazio superiore a 0,1 mm tra le piastre.
Attenzione:Le forze di estrazione indicate valgono solo in combinazione con la bussola portamaschi 03192-02.Accessori:Bussola portamaschi 03192-02.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03192 Imbastitori a sfere in acciaio con filettatura 320 kB
 Nota tecnica per imbastitori a sfere e bussola portamaschi 157 kB

Disegni

Imbastitori a sfere in acciaio con filettatura
Imbastitori a sfere in acciaio con filettatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3D4ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
max.
Forza
di serraggio
N
Forza
di bloccaggio
N
Sforzo di
taglio
kN
Forza di
estrazione
kN
Resistenza alle
alte temperature
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
03192-621126258-M8192113,522,21865,51081310903030,5≤180 °Cin uscita 32,69 €
03192-1024161035113M12x1,521,523,51634,429127131217161505091,5≤180 °Cin uscita 33,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83