norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:nichelato e bonificato.Nota:Le viti di fissaggio M3 o M4 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Opzione di montaggio per spessore della piastra da 10 mm.
Nota disegno:
1) Piastra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03191-95 Bussole portamaschi in acciaio per imbastitori a sfere 189 kB

Disegni

Bussole portamaschi in acciaio per imbastitori a sfere

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3D4D5HH1LL1Spessore della piastraCADAcc.PrezzoOrdinare
03191-95-2912122923M32916,55,52,564≥10 27,13 €
03191-95-3716163729M437227,53,585≥13 31,63 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83