norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate frontali in plastica, modulo 0,7 stampate a iniezione, dentatura diritta, angolo di pressione 20°
22402

Ruote dentate frontali in plastica, modulo 0,7 stampate a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliossimetilene (POM) o polichetone (PK).Versione:Stampate a iniezione, dentatura diritta. Angolo di pressione 20°. Foro lavorato.
Poliossimetilene bianco.
Polichetone color avorio.
Nota:Poliossimetilene: sostanza standard con elevata durezza e basso coefficiente di attrito.
Polichetone: sostanza con durata utile decisamente maggiore, trasmissione di potenza più elevata e maggiore sicurezza contro la rottura dei denti grazie a un'eccezionale resistenza all'abrasione e a ottime caratteristiche tribologiche.

Utilizzabile sotto l'acqua e altri fluidi.

Ruote dentate stampate possono presentare cavità interne in seguito alla produzione. Queste possono diventare visibili durante la foratura o in presenza di scanalature. La funzione non viene per questo compromessa.
Range di temperatura: da -40 °C a +140 °C (rispettando l'entità e la durata della sollecitazione).Nota bene:Le coppie indicate nelle tabelle si riferiscono esclusivamente alla dentatura, non sono considerati né il diametro dell'albero, né la dimensione della linguetta di aggiustamento, ecc. I calcoli della portata si basano sulla resistenza al pitting dei fianchi dei denti e della tensione che si presenta alla base del dente. La capacità di carico di un ingranaggio dipende da numerosi fattori, quindi i valori forniti hanno esclusivamente carattere indicativo per agevolare la scelta. I dati relativi alla coppia di serraggio si riferiscono a un singolo dente. In base al diametro primitivo, all'accoppiamento dei denti ecc. si ottiene la sovrapposizione indispensabile per determinare la coppia trasmissibile. Nel caso più semplice di dentatura diritta, solitamente il grado di sovrapposizione va da 1,1 a 1,25. Per aumentare la sovrapposizione viene utilizzato un numero maggiore di denti con moduli più piccoli. Una buona copertura del profilo può ridurre i danni come per esempio il pitting.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22402 Ruote dentate frontali in plastica, modulo 0,7 stampate a iniezione, dentatura diritta, angolo di pressione 20° 139 kB

Disegni

Ruote dentate frontali in plastica, modulo 0,7 stampate a iniezione, dentatura diritta, angolo di pressione 20°

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Numero
denti
D

D1D2D3D4BB1LCoppia
max.
Ncm
CADAcc.PrezzoOrdinare
22402-1070012poliossimetilene129,88,436-66155,5 0,61 €
22402-1070013poliossimetilene1310,59,136-66156 0,61 €
22402-1070014poliossimetilene1411,29,836-66156,4 0,63 €
22402-1070015poliossimetilene1511,910,536-66156,9 0,67 €
22402-1070016poliossimetilene1612,611,249-66157,3 0,75 €
22402-1070017poliossimetilene1713,311,949-66157,8 0,75 €
22402-1070018poliossimetilene181412,649-66158,3 0,78 €
22402-1070019poliossimetilene1914,713,349-66158,7 0,78 €
22402-1070020poliossimetilene2015,41449-66159,2 0,82 €
22402-1070021poliossimetilene2116,114,749-66159,7 0,82 €
22402-1070022poliossimetilene2216,815,449-661510,1 0,84 €
22402-1070023poliossimetilene2317,516,149-661510,6 0,90 €
22402-1070024poliossimetilene2418,216,84913631511 0,93 €
22402-1070025poliossimetilene2518,917,56913631511,5 0,97 €
22402-1070026poliossimetilene2619,618,26913631512 1,05 €
22402-1070027poliossimetilene2720,318,96913631512,4 1,12 €
22402-1070028poliossimetilene282119,66913631512,9 1,15 €
22402-1070030poliossimetilene3022,42161216631512,8 1,18 €
22402-1070032poliossimetilene3223,822,461216631514,7 1,25 €
22402-1070035poliossimetilene3525,924,561518,5631516,1 1,35 €
22402-1070036poliossimetilene3626,625,261518,5631516,6 1,38 €
22402-1070038poliossimetilene382826,661521631517,5 1,47 €
22402-1070040poliossimetilene4029,42861521631518,4 1,62 €
22402-1070042poliossimetilene4230,829,461824621519,4 1,81 €
22402-1070045poliossimetilene4532,931,561824621520,7 1,96 €
22402-1070048poliossimetilene483533,681824621522,1 2,10 €
22402-1070050poliossimetilene5036,43581827,5621523 2,21 €
22402-1070052poliossimetilene5237,836,481827,5621524 2,37 €
22402-1070054poliossimetilene5439,237,881827,5621524,9 2,50 €
22402-1070055poliossimetilene5539,938,581830621525,4 2,56 €
22402-1070056poliossimetilene5640,639,281830621525,8 2,79 €
22402-1070060poliossimetilene6043,44281830621527,7 2,94 €
22402-1070064poliossimetilene6446,244,881837621529,5 3,07 €
22402-1070065poliossimetilene6546,945,581837621530 3,21 €
22402-1070070poliossimetilene7050,44981837621532,3 3,36 €
22402-1070072poliossimetilene7251,850,481837621533,2 3,45 €
22402-1070075poliossimetilene7553,952,5101837621534,6 3,57 €
22402-1070080poliossimetilene8057,456102146,5621536,9 3,71 €
22402-1070090poliossimetilene9064,463102157621541,5 4,07 €
22402-1070100poliossimetilene10071,470102157621546,1 4,29 €
22402-1070120poliossimetilene12085,484102177621555,4 4,55 €
22402-2070012polichetone129,88,436-66155,8 0,75 €
22402-2070013polichetone1310,59,136-66156,3 0,75 €
22402-2070014polichetone1411,29,836-66156,7 0,78 €
22402-2070015polichetone1511,910,536-66157,2 0,82 €
22402-2070016polichetone1612,611,249-66157,7 0,90 €
22402-2070017polichetone1713,311,949-66158,2 0,90 €
22402-2070018polichetone181412,649-66158,7 0,93 €
22402-2070019polichetone1914,713,349-66159,2 0,93 €
22402-2070020polichetone2015,41449-66159,7 0,97 €
22402-2070021polichetone2116,114,749-661510,1 0,97 €
22402-2070022polichetone2216,815,449-661510,6 1,02 €
22402-2070023polichetone2317,516,149-661511,1 1,09 €
22402-2070024polichetone2418,216,84913631511,6 1,12 €
22402-2070025polichetone2518,917,56913631512,1 1,15 €
22402-2070026polichetone2619,618,26913631512,6 1,25 €
22402-2070028polichetone282119,66913631513,5 1,41 €
22402-2070030polichetone3022,42161216631514,5 1,45 €
22402-2070032polichetone3223,822,461216631515,5 1,47 €
22402-2070035polichetone3525,924,561518,5631516,9 1,62 €
22402-2070036polichetone3626,625,261518,5631517,4 1,67 €
22402-2070040polichetone4029,42861521631519,3 1,96 €
22402-2070042polichetone4230,829,461824621520,3 2,17 €
22402-2070045polichetone4532,931,561824621521,8 2,33 €
22402-2070048polichetone483533,681824621523,2 2,56 €
22402-2070050polichetone5036,43581827,5621524,2 2,66 €
22402-2070052polichetone5237,836,481827,5621525,2 2,85 €
22402-2070055polichetone5539,938,581830621526,6 3,11 €
22402-2070056polichetone5640,639,281830621527,1 3,36 €
22402-2070060polichetone6043,44281830621529,1 3,57 €
22402-2070064polichetone6446,244,881837621531 3,71 €
22402-2070065polichetone6546,945,581837621531,5 3,84 €
22402-2070070polichetone7050,44981837621533,9 3,99 €
22402-2070072polichetone7251,850,481837621534,9 4,20 €
22402-2070075polichetone7553,952,5101837621536,3 4,29 €
22402-2070080polichetone8057,456102146,5621538,8 4,47 €
22402-2070090polichetone9064,463102157621543,6 4,90 €
22402-2070096polichetone9668,667,2102157621546,5 5,12 €
22402-2070100polichetone10071,470102157621548,4 5,19 €
22402-2070120polichetone12085,484102177621558,1 5,47 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83