norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali, inclinate
06920-15

Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali, inclinate

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Queste maniglie a staffa oblique sono particolarmente adatte per il montaggio in spazi ristretti.
Le maniglie sono molto robuste e possono essere utilizzate anche in applicazioni che richiedono una manipolazione resistente e la resistenza alla corrosione.
Materiale:

Microfusione acciaio inox 1.4308 o 1.4404.

Versione:Superficie non trattata.Nota:A causa del processo di produzione, le maniglie possono presentare irregolarità sulla superficie.Utilizzo:Per spazi ristretti nella costruzione di macchine, impianti, utensili, nonché nell'industria alimentare e farmaceutica.Montaggio:Dal retro.Vantaggi:Ottimo accesso anche in spazi ristretti.
Molto stabili e robuste.
Resistenti alla corrosione.
Elemento di sostegno per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e calotte.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06920-15 Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali, inclinate 154 kB

Disegni

Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali, inclinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineChiave
in acciaio
ABB1D

HLTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06920-15-1000080611.43081002113M650113101000 12,79 €
06920-15-1120080611.43081122113M650125101000 13,70 €
06920-15-1200080611.43081202113M650133101000 14,40 €
06920-15-1280080611.43081282113M650141101000 15,11 €
06920-15-1600080611.43081602113M650173101000 17,04 €
06920-15-1000080621.44041002113M650113101000 15,35 €
06920-15-1120080621.44041122113M650125101000 16,43 €
06920-15-1200080621.44041202113M650133101000 17,28 €
06920-15-1280080621.44041282113M650141101000 18,14 €
06920-15-1600080621.44041602113M650173101000 20,46 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83