norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoindurente PF 31.
Boccola filettata in acciaio o acciaio inox.
Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Range di temperatura: Temperatura di utilizzo costante 140 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 160 °C.
Montaggio:Dal retro.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06901-01 Maniglie a staffa in plastica, ovali 115 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica, ovali

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
ABB1D

HLTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06901-01-21000621acciaio1002113M6501139500 9,26 €
06901-01-21200621acciaio1202113M6501339500 9,86 €
06901-01-21280621acciaio1282113M6501419500 10,14 €
06901-01-21600825acciaio1602517M85517712500 12,74 €
06901-01-31000621acciaio inox1002113M6501139500 13,50 €
06901-01-31200621acciaio inox1202113M6501339500 14,43 €
06901-01-31280621acciaio inox1282113M6501419500 15,23 €
06901-01-31600825acciaio inox1602517M85517712500 17,70 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83