norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie ad arco in plastica, profilo a U con foro oblungo
06907

Maniglie ad arco in plastica, profilo a U con foro oblungo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, nera.Montaggio:Dal lato anteriore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06907 Maniglie ad arco in plastica, profilo a U con foro oblungo 122 kB

Disegni

Maniglie ad arco in plastica, profilo a U con foro oblungo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABDHH1LTT1SWCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06907-0900690-9526,66,54229115106,410,21000 2,24 €
06907-11206112-117296,5473113712710,21000 2,52 €
06907-17708177-182308,548,13120814913,21000 4,22 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83