norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante
06980

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Poliammide PA6.Versione:Resina termoplastica, nera.Nota:Pulsante con LED rosso o verde.

Forma A:
Collegamento con spina a 8 poli nella superficie di avvitamento della staffa della maniglia.

Forma B:
Cavo di collegamento in uscita dalla superficie di avvitamento della staffa della maniglia.
Dati tecnici:Consultare la sezione Download per la nota tecnica
Tipo di collegamento: connettore M12x1 a 8 poli oppure cavo da 5 m
Grado di protezione: IP54 (per la Forma A con connettore avvitato).
Montaggio:Dal retro.Accessori:Per la forma A:
Connettore femmina M12x1 con chiusura a vite 80150-10.
Nota disegno:
Forma A: con connettore
Forma B: con cavo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06980 Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante 253 kB
 Nota tecnica maniglia a staffa con funzione di commutazione elettrica 126 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con spina

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con spina

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
ABD

HH1H2
max.
H3LL1TCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06980-11601Averde16026M66640701018217101000 234,58 €
06980-11602Arosso16026M66640701018217101000 234,58 €

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con cavo

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con cavo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
ABD

HH1H2
max.
LL1TCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
06980-21601Bverde16026M666407018217101000 231,20 €
06980-21602Brosso16026M666407018217101000 231,20 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83