norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Impugnature in acciaio con unità di bloccaggio
06894

Impugnature in acciaio con unità di bloccaggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Maniglia in acciaio.
Pulsante in plastica.
Barra in acciaio o acciaio inox.
Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Plastica gialla.
Indicazioni per l'acquisto:Le barre per le unità di bloccaggio sono vendute a coppie.Nota:La maniglia con unità di bloccaggio può essere utilizzata per cassetti di 1,5 m di larghezza. Lo spessore della guida deve essere di almeno 17,5 mm. Il sistema può essere montato in due posizioni. Montaggio anteriore per trattenere il cassetto in posizione e montaggio posteriore per trattenere e bloccare il cassetto in posizione.

Con l'ausilio del kit di conversione in acciaio per l'unità di bloccaggio, il cassetto può essere bloccato sia in posizione chiusa che aperta.
Su richiesta:Pulsante rosso.Accessori:06894-91 Kit di conversione per unità di bloccaggio.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 barre per unità di bloccaggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06894 Impugnature in acciaio con unità di bloccaggio 164 kB
 Istruzioni di montaggio 06894 932 kB

Disegni

Impugnature in acciaio con unità di bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCodice articolo del produttoreVersione 1Materiale
corpo base
Colore
corpo base
Superficie
corpo base
D

LF=
Forza di pressione
(N)
CADAcc.PrezzoOrdinare
06894-060ImpugnaturaDBHANL-2-acciaionerozincato--60 68,14 €
06894-120ImpugnaturaDBHAND-2-acciaionerozincato--120 68,14 €
06894-91Kit di conversioneDYHAN4-5-plasticagiallo---- 20,61 €
06894-900500BarraDZHAN3-0100-2-acciaio-zincato10500- 57,07 €
06894-900750BarraDZHAN3-0150-2-acciaio-zincato10750- 63,62 €
06894-910500BarraDSHAN3-0100-2-acciaio inox-grezzo10500- 69,36 €
06894-910750BarraDSHAN3-0150-2-acciaio inox-grezzo10750- 77,33 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83