norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 6 dentatura temprata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°
22401

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 6 dentatura temprata,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta. Dentatura temprata a induzione a 50 +4 HRC.
Angolo di pressione 20° non trattato.
Nota:Grazie alla temperatura la qualità della dentatura passa a circa 10-11.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22401 Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 6 dentatura temprata, dentatura dritta, angolo di pressione 20° 321 kB

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 6 dentatura temprata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
ModuloNumero
denti
B

DD1D2
max.
D3LCADAcc.PrezzoOrdinare
22401-0160600012Acon mozzo612608472205480 68,99 €
22401-0160600015Acon mozzo6156010290207080 92,92 €
22401-0160600016Acon mozzo6166010895207580 93,15 €
22401-0160600018Acon mozzo61860120108208080 113,06 €
22401-0160600020Acon mozzo62060132120209080 136,88 €
22401-0160600024Acon mozzo624601561442511080 182,54 €
22401-0160600025Acon mozzo625601621502511080 194,11 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83