norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione:Acciaio verniciato a polvere.
Acciaio inox grezzo.
Nota:Staffa di fissaggio per un facile montaggio dei tendicatena. Offre una maggiore flessibilità nella regolazione e nell'adattamento. I fori oblunghi consentono una facile regolazione quando la corsa di serraggio abituale è esaurita. Eventuali disallineamenti possono essere compensati da movimenti laterali.

L'articolo con codice 22281-90-20000 viene fornito completo di materiali di fissaggio in acciaio inossidabile (viti cilindriche M6x40, dadi e rondelle).
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22281-90 Staffa di fissaggio per tendicatena 269 kB

Disegni (sintesi completa)

Staffa di fissaggio per tendicatena

Staffa di fissaggio per tendicatena, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio per tendicatena, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
22281-90-29900Aacciaio inoxKettenspanner TS 22,79 €

Staffa di fissaggio per tendicatena, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio per tendicatena, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
22281-90-20000Bacciaio inoxKettenspanner Gr. 0 13,49 €

Staffa di fissaggio per tendicatena, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio per tendicatena, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Campo di regolazioneCompatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
22281-90-10167Cacciaio67Kettenspanner Gr. 1 18,91 €
22281-90-20167Cacciaio inox67Kettenspanner Gr. 1 129,10 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83