norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 3 dentatura temprata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°
22401

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 3 dentatura temprata,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta. Dentatura temprata a induzione a 50 +4 HRC.
Angolo di pressione 20° non trattato.
Nota:Grazie alla temperatura la qualità della dentatura passa a circa 10-11.
Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22401 Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 3 dentatura temprata, dentatura dritta, angolo di pressione 20° 305 kB

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio, modulo 3 dentatura temprata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
ModuloNumero
denti
B

DD1D2
max.
D3LCADAcc.PrezzoOrdinare
22401-0130300012Acon mozzo312304236122750 22,16 €
22401-0130300015Acon mozzo315305145123550 29,18 €
22401-0130300018Acon mozzo318306054144550 37,75 €
22401-0130300020Acon mozzo320306660144550 40,28 €
22401-0130300024Acon mozzo324307872165050 49,58 €
22401-0130300025Acon mozzo325308175166050 51,04 €
22401-0130300030Acon mozzo330309690166050 63,64 €
22401-0130300036Acon mozzo33630114108207050 73,26 €
22401-0130300040Acon mozzo34030126120208050 81,13 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83