|
|
22430Ingranaggi conici in acciaio, rapporto di trasmissione 1:2... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0503 (C45).Versione:Dentatura fresata, dritta. Angolo di ingranamento 20°, non trattato.Indicazioni per l'acquisto:Le ruote coniche vengono fornite singole. Per ricevere una coppia di ruote coniche, ordinare insieme la ruota coniugata.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Rapporto di trasmissione | Modulo | Numero denti | A | A1 | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | Ruota coniugata idonea | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22430-010120015 | 1:2 | 1 | 15 | 22 | - | 5 | 17,4 | 15 | 13,3 | 4 | 11,9 | 6,6 | - | 22430-010120030 |  | | 14,46 € | | 22430-010120030 | 1:2 | 1 | 30 | - | 20 | 5 | 30,6 | 30 | 20,3 | 5 | 15,1 | 9 | 14 | 22430-010120015 |  | | 19,63 € | | 22430-015120015 | 1:2 | 1,5 | 15 | 35 | - | 9 | 26,1 | 22,5 | 20,3 | 8 | 21,1 | 12 | - | 22430-015120030 |  | | 15,62 € | | 22430-015120030 | 1:2 | 1,5 | 30 | - | 32 | 9 | 45,9 | 45 | 32,3 | 8 | 25,2 | 16 | 23 | 22430-015120015 |  | | 27,40 € | | 22430-020120015 | 1:2 | 2 | 15 | 45 | - | 11,5 | 34,8 | 30 | 25,3 | 8 | 26 | 13,8 | - | 22430-020120030 |  | | 18,88 € | | 22430-020120030 | 1:2 | 2 | 30 | - | 39 | 11,5 | 61,2 | 60 | 40,3 | 12 | 29,8 | 18 | 27 | 22430-020120015 |  | | 44,87 € | | 22430-025120015 | 1:2 | 2,5 | 15 | 55 | - | 15 | 43,5 | 37,5 | 32,3 | 12 | 31,8 | 16,2 | - | 22430-025120030 |  | | 28,76 € | | 22430-025120030 | 1:2 | 2,5 | 30 | - | 45 | 15 | 76,5 | 75 | 45,3 | 15 | 33,7 | 20 | 30 | 22430-025120015 |  | | 49,47 € | | 22430-030120015 | 1:2 | 3 | 15 | 66 | - | 17 | 52,2 | 45 | 40,3 | 12 | 37,3 | 19,8 | - | 22430-030120030 |  | | 44,88 € | | 22430-030120030 | 1:2 | 3 | 30 | - | 56 | 17 | 91,8 | 90 | 55,3 | 15 | 42,1 | 25 | 38 | 22430-030120015 |  | | 60,54 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|