norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusura a 1/4 di giro con maniglia a scomparsa
05592-05

Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusura a 1/4 di giro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4310.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Viti di fissaggio M2,5 in acciaio inox incluse.

Opzione di montaggio 1: per spessori della piastra da 6 a 12 mm.
Opzione di montaggio 2: per spessori della piastra > 12 mm.

Nel caso di piastre sottili (inferiori a 11 mm), la base della piastra di serraggio sporge dalla piastra.
Montaggio:Durante il montaggio, prestare attenzione all'orientamento della piastra di serraggio rispetto alla chiusura a un quarto di giro.Nota disegno:
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio (testa svasata) M2,5
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05592-05 Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusura a 1/4 di giro con maniglia a scomparsa 214 kB

Disegni

Piastre di serraggio in acciaio inox per chiusura a 1/4 di giro con maniglia a scomparsa

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D4D5D6HH1H2H3H4MCADAcc.PrezzoOrdinare
05592-05-1283128314235314210,522,5114M02,5 32,81 €
N. ordineDenominazioneVersione 1Versione 2Tipo
di stampo
CADAcc.PrezzoOrdinare
05592-05-12831Piastre Di Bloccaggio--- 32,81 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83