norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Serratura girevole in acciaio inox 1.4404, versione piccola, diametro del corpo 28 mm
05566-03

Serratura girevole in acciaio inox 1.4404, versione piccola,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4404.
Azionamento e dado di fissaggio acciaio inox 1.4404.

Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessori:Chiave a tubo 05586.
linguetta per serratura girevole acciaio inox 05566-07.
Nota disegno:
Azionamento:
a) tubo quadro 7 mm
b) tubo quadro 8 mm
c) doppia aletta 3 mm
d) doppia aletta 5 mm
e) spina
f) chiave triangolare 7 mm

1) O-ring
2) guarnizione piatta
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05566-03 Serratura girevole in acciaio inox 1.4404, versione piccola, diametro del corpo 28 mm 199 kB

Disegni

Serratura girevole in acciaio inox 1.4404, versione piccola, diametro del corpo 28 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

HS
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
05566-03-1718quadro 7 mm28188 23,92 €
05566-03-1818quadro 8 mm28188 23,92 €
05566-03-4318doppio incavo 3 mm28188 24,94 €
05566-03-4518doppio incavo 5 mm28188 25,17 €
05566-03-0018leva28188 26,28 €
05566-03-8718Chiave triangolare 7mm28188 23,92 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83