norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Serratura girevole acciaio inox, compatta, con diametro dell'alloggiamento di 20 mm
05561-02

Serratura girevole acciaio inox, compatta, con diametro...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Protezione dalla polvere e dai getti d'acqua secondo IP65 e EN 60529.Nota disegno:
Azionamento:
a) tubo quadro 6 mm
b) intaglio
c) chiave triangolare 6,5 mm

1) O-ring
2) guarnizione piatta
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05561-02 Serratura girevole acciaio inox, compatta, con diametro dell'alloggiamento di 20 mm 195 kB

Disegni

Serratura girevole acciaio inox, compatta, con diametro dell'alloggiamento di 20 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

HS
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
05561-02-1613quadro 6 mm2013,55 20,72 €
05561-02-2013intaglio2013,55 20,72 €
05561-02-8613a triangolo 6,5 mm2013,55 20,72 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83