norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2,5 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°
22400-20

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2,5 dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400-20 Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2,5 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20° 253 kB

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2,5 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoModuloNumero
denti
B

DD1D2
max.
D3LCADAcc.PrezzoOrdinare
22400-20-1125250012Acon mozzo2,512253530102245 66,03 €
22400-20-1125250013Acon mozzo2,5132537,532,5102545 67,84 €
22400-20-1125250014Acon mozzo2,514254035102845 68,06 €
22400-20-1125250015Acon mozzo2,5152542,537,5103045 70,00 €
22400-20-1125250020Acon mozzo2,520255550124045 81,47 €
22400-20-1125250024Acon mozzo2,524256560144545 92,45 €
22400-20-1125250025Acon mozzo2,5252567,562,5145045 105,48 €
22400-20-1125250030Acon mozzo2,530258075145545 123,26 €
22400-20-1125250040Acon mozzo2,54025105100167045 151,89 €
22400-20-1125250050Acon mozzo2,55025130125208045 181,62 €
22400-20-1125250060Acon mozzo2,560251551502010045 220,60 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83