norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:边缘保护 EPDM 或 PVC。
EPDM 泡沫橡胶密封件。
规格:黑色。提示:这种型材除了具有保护边缘的作用,还对其他部件,诸如门、闸板或壳体盖板等,提供防潮、防尘和防止脏污的密封功能。根据海绵橡胶型材的不同形状,可用于不同的应用领域。

对于边缘保护密封型材,我们建议将密封件最多压缩 50%(压缩)。
为了确保最佳的密封性,密封件应压缩 30-40%。
说明中提到我们的建议,在实际应用中应取决于应用程序和安装的部件各异。

由 EPDM 制成的边缘保护密封型材已经过 UL50、UL50E 和 UL94HB 认证。
装配:安装简单、快速、方便。用手按压,边缘保护密封型材可自动夹住。不需要任何粘合材料或固定材料。根据要求:其他长度。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96521 边缘保护密封型材 内置钢丝芯 271 kB

图片(总概述)

边缘保护密封型材 内置钢丝芯

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
L夹紧范围
mm
最小弯曲半径
mm
B

B1HH1CAD配件价格订购
96521-015X2000AEPDM20000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258-157 根据要求
96521-015X5000AEPDM50000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258-157 根据要求
96521-015X10000AEPDM100000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258-157 根据要求
96521-015X20000AEPDM200000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258-157 根据要求
96521-015X50000AEPDM500000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258-157 根据要求
96521-122X2000BEPDM20001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=3011-2211 根据要求
96521-122X5000BEPDM50001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=3011-2211 根据要求
96521-122X10000BEPDM100001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=3011-2211 根据要求
96521-122X20000BEPDM200001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=3011-2211 根据要求
96521-122X50000BEPDM500001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=3011-2211 根据要求
96521-211X2000CEPDM20001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911- 根据要求
96521-211X5000CEPDM50001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911- 根据要求
96521-211X10000CEPDM100001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911- 根据要求
96521-211X20000CEPDM200001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911- 根据要求
96521-211X50000CEPDM500001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911- 根据要求
96521-313X2000DEPDM20002,0-3,0A=50 B=20 C=120 D=4091213- 根据要求
96521-313X5000DEPDM50002,0-3,0A=50 B=20 C=120 D=4091213- 根据要求
96521-313X10000DEPDM100002,0-3,0A=50 B=20 C=120 D=4091213- 根据要求
96521-313X20000DEPDM200002,0-3,0A=50 B=20 C=120 D=4091213- 根据要求
96521-313X50000DEPDM500002,0-3,0A=50 B=20 C=120 D=4091213- 根据要求
96521-415X2000EPVC20001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5-157 根据要求
96521-415X5000EPVC50001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5-157 根据要求
96521-415X10000EPVC100001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5-157 根据要求
96521-415X20000EPVC200001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5-157 根据要求
96521-415X50000EPVC500001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5-157 根据要求
96521-510X2000FPVC20001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910- 根据要求
96521-510X5000FPVC50001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910- 根据要求
96521-510X10000FPVC100001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910- 根据要求
96521-510X20000FPVC200001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910- 根据要求
96521-510X50000FPVC500001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910- 根据要求
96521-615X2000GEPDM20001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215- 根据要求
96521-615X5000GEPDM50001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215- 根据要求
96521-615X10000GEPDM100001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215- 根据要求
96521-615X20000GEPDM200001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215- 根据要求
96521-615X50000GEPDM500001,0-3,5A=200 B=80 C=200 D=200112215- 根据要求
96521-712X2000HEPDM20000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912- 根据要求
96521-712X5000HEPDM50000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912- 根据要求
96521-712X10000HEPDM100000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912- 根据要求
96521-712X20000HEPDM200000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912- 根据要求
96521-712X50000HEPDM500000,8-2,5A=40 B=40 C=100 D=608912- 根据要求
96521-821X2000IPVC20001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510-219 根据要求
96521-821X5000IPVC50001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510-219 根据要求
96521-821X10000IPVC100001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510-219 根据要求
96521-821X20000IPVC200001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510-219 根据要求
96521-821X50000IPVC500001,0-4,0A=70 B=80 C=15 D=1510-219 根据要求