norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

A:黄铜或不锈钢链条。
B:黄铜或不锈钢链条,不锈钢钥匙圈。
C:黄铜链条,不锈钢 1.4310 环。

提示:没有标注长度的情况下默认提供1000 mm。图纸提示:
1) 相同部件

A 型: 球链,单
B 型:球链,带钥匙圈
C 型:带环球链
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96390 球链 212 kB

图片(总概述)

球链

商品选择/筛选

订货号类型

类型 1主体
材料
LD

D1CAD配件价格订购
96390-00X160A黄铜160-- 根据要求
96390-00X320A黄铜320-- 根据要求
96390-00X500A黄铜500-- 根据要求
96390-00X1000A黄铜1000-- 根据要求
96390-01X160A不锈钢160-- 根据要求
96390-01X320A不锈钢320-- 根据要求
96390-01X500A不锈钢500-- 根据要求
96390-01X1000A不锈钢1000-- 根据要求
96390-015X160B带钥匙圈黄铜160151 根据要求
96390-015X320B带钥匙圈黄铜320151 根据要求
96390-015X500B带钥匙圈黄铜500151 根据要求
96390-015X1000B带钥匙圈黄铜1000151 根据要求
96390-019X160B带钥匙圈黄铜160191 根据要求
96390-019X320B带钥匙圈黄铜320191 根据要求
96390-019X500B带钥匙圈黄铜500191 根据要求
96390-019X1000B带钥匙圈黄铜1000191 根据要求
96390-023X160B带钥匙圈黄铜160231,2 根据要求
96390-023X320B带钥匙圈黄铜320231,2 根据要求
96390-023X500B带钥匙圈黄铜500231,2 根据要求
96390-023X1000B带钥匙圈黄铜1000231,2 根据要求
96390-028X160B带钥匙圈黄铜160281,7 根据要求
96390-028X320B带钥匙圈黄铜320281,7 根据要求
96390-028X500B带钥匙圈黄铜500281,7 根据要求
96390-028X1000B带钥匙圈黄铜1000281,7 根据要求
96390-115X160B带钥匙圈不锈钢160151 根据要求
96390-115X320B带钥匙圈不锈钢320151 根据要求
96390-115X500B带钥匙圈不锈钢500151 根据要求
96390-115X1000B带钥匙圈不锈钢1000151 根据要求
96390-119X160B带钥匙圈不锈钢160191 根据要求
96390-119X320B带钥匙圈不锈钢320191 根据要求
96390-119X500B带钥匙圈不锈钢500191 根据要求
96390-119X1000B带钥匙圈不锈钢1000191 根据要求
96390-123X160B带钥匙圈不锈钢160231,2 根据要求
96390-123X320B带钥匙圈不锈钢320231,2 根据要求
96390-123X500B带钥匙圈不锈钢500231,2 根据要求
96390-123X1000B带钥匙圈不锈钢1000231,2 根据要求
96390-128X160B带钥匙圈不锈钢160281,7 根据要求
96390-128X320B带钥匙圈不锈钢320281,7 根据要求
96390-128X500B带钥匙圈不锈钢500281,7 根据要求
96390-128X1000B带钥匙圈不锈钢1000281,7 根据要求
96390-09X160C带环球链黄铜16091 根据要求
96390-09X320C带环球链黄铜32091 根据要求
96390-09X500C带环球链黄铜50091 根据要求
96390-09X1000C带环球链黄铜100091 根据要求
96390-12X160C带环球链黄铜160121,2 根据要求
96390-12X320C带环球链黄铜320121,2 根据要求
96390-12X500C带环球链黄铜500121,2 根据要求
96390-12X1000C带环球链黄铜1000121,2 根据要求
96390-14X160C带环球链黄铜160141,6 根据要求
96390-14X320C带环球链黄铜320141,6 根据要求
96390-14X500C带环球链黄铜500141,6 根据要求
96390-14X1000C带环球链黄铜1000141,6 根据要求
96390-16X160C带环球链黄铜160161,6 根据要求
96390-16X320C带环球链黄铜320161,6 根据要求
96390-16X500C带环球链黄铜500161,6 根据要求
96390-16X1000C带环球链黄铜1000161,6 根据要求
96390-20X160C带环球链黄铜160202 根据要求
96390-20X320C带环球链黄铜320202 根据要求
96390-20X500C带环球链黄铜500202 根据要求
96390-20X1000C带环球链黄铜1000202 根据要求
96390-24X160C带环球链黄铜160242 根据要求
96390-24X320C带环球链黄铜320242 根据要求
96390-24X500C带环球链黄铜500242 根据要求
96390-24X1000C带环球链黄铜1000242 根据要求
96390-30X160C带环球链黄铜160302,6 根据要求
96390-30X320C带环球链黄铜320302,6 根据要求
96390-30X500C带环球链黄铜500302,6 根据要求
96390-30X1000C带环球链黄铜1000302,6 根据要求
96390-36X160C带环球链黄铜160362,6 根据要求
96390-36X320C带环球链黄铜320362,6 根据要求
96390-36X500C带环球链黄铜500362,6 根据要求
96390-36X1000C带环球链黄铜1000362,6 根据要求