norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
手轮盘,带转动手柄 - inch
06287 inch

手轮盘,带转动手柄 - inch

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

热固塑料 PF 31,黑色。
钢制套筒,镀镍,或者不锈钢 1.4305,亮色。
转动式手柄,钢制部件,镀镍,或者不锈钢 1.4305,亮色。

规格:经高光泽抛光处理。提示:英制产品目录中的D2型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。根据要求:其他定位孔。图纸提示:
D 型: 预钻孔
E 型: 带定位孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06287 inch 手轮盘,带转动手柄 - inch 191 kB

图片(总概述)

手轮盘,带转动手柄 - inch