06411 inch
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件,英制 (inch)
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
夹紧手柄和锁紧手柄 - 英制
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件,英制 (inch)
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。
规格:
把手经塑料涂层。
不锈钢制部件,亮色。
提示:
标配供应:
黑色亚光,银色金属。
根据要求:
其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06411 inch 带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件,英制 (inch)
255 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
黑色亚光
订货号
银色金属
X
A
A1
T
D
D1
D2
D3
H
H1
H2
H3
H4
齿
数
筛选
06411-1A01
06411-1A03
10-24
39
46
9
10
13
14
10,5
24,5
4
15
32,5
35,5
16
06411-1A11
06411-1A13
10-32
39
46
9
10
13
14
10,5
24,5
4
15
32,5
35,5
16
06411-1A21
06411-1A23
1/4-20
39
46
9
10
13
14
10,5
24,5
4
15
32,5
35,5
16
06411-2A21
06411-2A23
1/4-20
64
73
12
13,5
18
18,5
15,5
28,5
6,5
16,5
45,5
49,5
20
06411-2A31
06411-2A33
5/16-18
64
73
12
13,5
18
18,5
15,5
28,5
6,5
16,5
45,5
49,5
20
06411-3A31
06411-3A33
5/16-18
79
90
14
16
21
22
17
37
10
23
57,5
61,5
22
06411-3A41
06411-3A43
3/8-16
79
90
14
16
21
22
17
37
10
23
57,5
61,5
22
06411-4A41
06411-4A43
3/8-16
95
108
17
19
25
26
19
42,5
10
26
67
72
24
06411-4A51
06411-4A53
1/2-13
95
108
17
19
25
26
19
42,5
10
26
67
72
24
06411-5A51
06411-5A53
1/2-13
110
126
23
23
30
31
22
49
12
32
79
84
26
06411-5A61
06411-5A63
5/8-11
110
126
23
23
30
31
22
49
12
32
79
84
26
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
>
|
>>
06370 inch
锁紧手柄,带内螺纹 - inch
06371 inch
不锈钢锁紧手柄,带内螺纹 - inch
06380 inch
锁紧手柄,带外螺纹 - inch
06381 inch
不锈钢锁紧手柄,带外螺纹 - inch
06390 inch
平头锁紧手柄,带内螺纹 - inch
06400 inch
平头锁紧手柄,带外螺纹 - inch
06410 inch
带内螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
06430 inch
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 - inch
06431 inch
带外螺纹的压铸锌锁紧手柄,黑色和银色,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
06440 inch
带内螺纹的不锈钢锁紧手柄,电解抛光,不锈钢螺纹嵌入件 - inch
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
>
|
>>