norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:聚乙烯基板。
滑动表面为合成针毡。
规格:黑色主体。提示:毛毡表面可实现温和、低噪音的滑行或移动。

薄片为闭合或断裂。由于生产技术的原因,残留的浇口可能超过轴的长度。
应用:塑料塞用于工业、手工业和家庭中的钢管、管盖或铝制底座。特别适用于易损坏和坚硬的地面,如石材或层压板,以避免刮出划痕。装配:可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27799-20 用于圆管和方管、带毛毡滑动面的塑料塞 374 kB

图片(总概述)

用于圆管和方管、带毛毡滑动面的塑料塞

用于圆管和方管、带毛毡滑动面的塑料塞,A 型,圆形

更多信息

图纸

用于圆管和方管、带毛毡滑动面的塑料塞,A 型,圆形

商品选择/筛选

订货号类型 2类型形状类型D

H

H1L适用

CAD配件价格订购
27799-20-00120820针对圆形管A圆形123,53,510Ø12x0.8-2 根据要求
27799-20-00130820针对圆形管A圆形1343,511,5Ø13x0.8-2 根据要求
27799-20-00140820针对圆形管A圆形1453,510,5Ø14x0.8-2 根据要求
27799-20-00150820针对圆形管A圆形1533,511,5Ø15x0.8-2 根据要求
27799-20-00160820针对圆形管A圆形1653,511,5Ø16x0.8-2 根据要求
27799-20-00180825针对圆形管A圆形1853,511,5Ø18x0,8-2,5 根据要求
27799-20-00190825针对圆形管A圆形1953,511,5Ø19x0.8-2.5 根据要求
27799-20-00200825针对圆形管A圆形2053,511,5Ø20x0,8-2,5 根据要求
27799-20-00220830针对圆形管A圆形2253,511,5Ø22x0.8-3 根据要求
27799-20-00230830针对圆形管A圆形2353,511,5Ø23x0.8-3 根据要求
27799-20-00251030针对圆形管A圆形2553,511,5Ø25x1-3 根据要求
27799-20-00260830针对圆形管A圆形2653,511,5Ø26x0.8-3 根据要求
27799-20-00280825针对圆形管A圆形2853,511,5Ø28x0.8-2.5 根据要求
27799-20-00300825针对圆形管A圆形3053,511,5Ø30x0,8-2,5 根据要求
27799-20-00320830针对圆形管A圆形3253,511,5Ø32x0.8-3 根据要求
27799-20-00351030针对圆形管A圆形3553,511,5Ø35x1-3 根据要求
27799-20-00401030针对圆形管A圆形4053,511,5Ø40x1-3 根据要求
27799-20-00420825针对圆形管A圆形4253,511,5Ø42x0.8-2.5 根据要求

用于圆管和方管、带毛毡滑动面的塑料塞,B 型,正方形

更多信息

图纸

用于圆管和方管、带毛毡滑动面的塑料塞,B 型,正方形

商品选择/筛选

订货号类型 2类型形状类型AH

H1L适用

CAD配件价格订购
27799-20-13130520适用于方形管B方形1343,511,513x13x0,5-2 根据要求
27799-20-15150820适用于方形管B方形1533,511,515x15x0,8-2 根据要求
27799-20-16160820适用于方形管B方形1653,511,516x16x0,8-2 根据要求
27799-20-18181530适用于方形管B方形1853,511,518x18x1,5-3 根据要求
27799-20-20200830适用于方形管B方形2053,511,520 x 20 x 0,8-3 根据要求
27799-20-22220830适用于方形管B方形2253,511,522x22x0,8-3 根据要求
27799-20-25251030适用于方形管B方形2553,511,525 x 25 x 1-3 根据要求
27799-20-30301025适用于方形管B方形3053,511,530 x 30 x 1-2,5 根据要求

用于圆管和方管、带毛毡滑动面的塑料塞,C 型,矩形

更多信息

图纸

用于圆管和方管、带毛毡滑动面的塑料塞,C 型,矩形

商品选择/筛选

订货号类型 2类型形状类型ABH

H1L适用

CAD配件价格订购
27799-20-20151020适用于矩形管C矩形201553,511,520x15x1-2 根据要求
27799-20-25201030适用于矩形管C矩形252053,511,525x20x1-3 根据要求
27799-20-30100820适用于矩形管C矩形301033,511,530x10x0,8-2 根据要求
27799-20-30150825适用于矩形管C矩形301553,511,530x15x0,8-2,5 根据要求
27799-20-35100820适用于矩形管C矩形351053,511,535x10x0,8-2 根据要求
27799-20-35151030适用于矩形管C矩形351553,511,535x15x1-3 根据要求
27799-20-40101520适用于矩形管C矩形401053,51140x10x1,5-2 根据要求
27799-20-40151020适用于矩形管C矩形401553,511,740x15x1-2 根据要求
27799-20-40301030适用于矩形管C矩形403053,511,540x30x1-3 根据要求