norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚乙烯基板。
滑动表面为合成针毡。
规格:黑色主体。提示:毛毡表面可实现温和、低噪音的滑行或移动。

薄片为闭合或断裂。由于生产技术的原因,残留的浇口可能超过轴的长度。
应用:塑料塞用于工业、手工业和家庭中的钢管、管盖或铝制底座。特别适用于易损坏和坚硬的地面,如石材或层压板,以避免刮出划痕。装配:可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27799-20_C 用于圆管和方管、带毛毡滑动面的塑料塞,C 型,矩形 297 kB

图纸

用于圆管和方管、带毛毡滑动面的塑料塞,C 型,矩形

商品选择/筛选

订货号类型 2类型形状类型ABH

H1L适用

CAD配件价格订购
27799-20-20151020适用于矩形管C矩形201553,511,520x15x1-2 根据要求
27799-20-25201030适用于矩形管C矩形252053,511,525x20x1-3 根据要求
27799-20-30100820适用于矩形管C矩形301033,511,530x10x0,8-2 根据要求
27799-20-30150825适用于矩形管C矩形301553,511,530x15x0,8-2,5 根据要求
27799-20-35100820适用于矩形管C矩形351053,511,535x10x0,8-2 根据要求
27799-20-35151030适用于矩形管C矩形351553,511,535x15x1-3 根据要求
27799-20-40101520适用于矩形管C矩形401053,51140x10x1,5-2 根据要求
27799-20-40151020适用于矩形管C矩形401553,511,740x15x1-2 根据要求
27799-20-40301030适用于矩形管C矩形403053,511,540x30x1-3 根据要求