|
|
27799-20_B用于圆管和方管、带毛毡滑动面的塑料塞,B 型,正方形 |
返回 |
|
|
产品说明材料:聚乙烯基板。 滑动表面为合成针毡。规格:黑色主体。提示:毛毡表面可实现温和、低噪音的滑行或移动。
薄片为闭合或断裂。由于生产技术的原因,残留的浇口可能超过轴的长度。应用:塑料塞用于工业、手工业和家庭中的钢管、管盖或铝制底座。特别适用于易损坏和坚硬的地面,如石材或层压板,以避免刮出划痕。装配:可以通过用手按压或用软面锤敲击来安装。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 2 | 类型 | 形状类型 | A | H | H1 | L | 适用 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27799-20-13130520 | 适用于方形管 | B | 方形 | 13 | 4 | 3,5 | 11,5 | 13x13x0,5-2 |  | | 根据要求 | | 27799-20-15150820 | 适用于方形管 | B | 方形 | 15 | 3 | 3,5 | 11,5 | 15x15x0,8-2 |  | | 根据要求 | | 27799-20-16160820 | 适用于方形管 | B | 方形 | 16 | 5 | 3,5 | 11,5 | 16x16x0,8-2 |  | | 根据要求 | | 27799-20-18181530 | 适用于方形管 | B | 方形 | 18 | 5 | 3,5 | 11,5 | 18x18x1,5-3 |  | | 根据要求 | | 27799-20-20200830 | 适用于方形管 | B | 方形 | 20 | 5 | 3,5 | 11,5 | 20 x 20 x 0,8-3 |  | | 根据要求 | | 27799-20-22220830 | 适用于方形管 | B | 方形 | 22 | 5 | 3,5 | 11,5 | 22x22x0,8-3 |  | | 根据要求 | | 27799-20-25251030 | 适用于方形管 | B | 方形 | 25 | 5 | 3,5 | 11,5 | 25 x 25 x 1-3 |  | | 根据要求 | | 27799-20-30301025 | 适用于方形管 | B | 方形 | 30 | 5 | 3,5 | 11,5 | 30 x 30 x 1-2,5 |  | | 根据要求 | |
|
|