21940
变径套筒
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
位置指示器码尺
变径套筒
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
变径轴套用于位置指示器和丝杠之间的直径适配。
埋头螺栓包含在供货范围内。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21940 变径套筒
226 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
A
D
D1
D2
L
适用
位置指示器
筛选
21940-10**
2,5
10
6/8
3,2
14
-
21940-14**
3,5
14
6/8/10/12
4,2
17
-
21940-20**
4,5
20
12/14/16/18
5,5
20
-
21940-30**
4
30
12/14/16/18/20/25
5,5
30
-
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>
21700
位置指示器,准绝对,不依赖电源,显示精度 10 µm,小型结构
21702
位置指示器,准绝对式,不依赖电源,显示精度 10 µm
21720
磁性传感器,被动传感器,微型结构
21725
磁带,增量编码刻度,5 mm 极距
21730
空心轴传感器带磁性探针
21740
变径轴套
21880
自贴型不锈钢制码尺
21882
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 2 mm
21884
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 6 mm
21886
自贴型
钢制标尺
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-26
|
>
|
>>