|
|
产品说明材料:钢制。规格:黑色氧化处理。提示:变径轴套用于位置指示器和丝杠之间的直径适配。 埋头螺栓包含在供货范围内。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | A | D
| D1 | D2 | L | 适用 位置指示器 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
21940-1006 | 2,5 | 10 | 6 | 3,2 | 14 | - |  | | 根据要求 | | 21940-1008 | 2,5 | 10 | 8 | 3,2 | 14 | - |  | | 根据要求 | | 21940-1406 | 3,5 | 14 | 6 | 4,2 | 17 | - |  | | 根据要求 | | 21940-1408 | 3,5 | 14 | 8 | 4,2 | 17 | - |  | | 根据要求 | | 21940-1410 | 3,5 | 14 | 10 | 4,2 | 17 | - |  | | 根据要求 | | 21940-1412 | 3,5 | 14 | 12 | 4,2 | 17 | - |  | | 根据要求 | | 21940-2012 | 4,5 | 20 | 12 | 5,5 | 20 | - |  | | 根据要求 | | 21940-2014 | 4,5 | 20 | 14 | 5,5 | 20 | - |  | | 根据要求 | | 21940-2016 | 4,5 | 20 | 16 | 5,5 | 20 | - |  | | 根据要求 | | 21940-2018 | 4,5 | 20 | 18 | 5,5 | 20 | - |  | | 根据要求 | | 21940-3012 | 4 | 30 | 12 | 5,5 | 30 | - |  | | 根据要求 | | 21940-3014 | 4 | 30 | 14 | 5,5 | 30 | - |  | | 根据要求 | | 21940-3016 | 4 | 30 | 16 | 5,5 | 30 | - |  | | 根据要求 | | 21940-3018 | 4 | 30 | 18 | 5,5 | 30 | - |  | | 根据要求 | | 21940-3020 | 4 | 30 | 20 | 5,5 | 30 | - |  | | 根据要求 | | 21940-3025 | 4 | 30 | 25 | 5,5 | 30 | - |  | | 根据要求 | |
|
|