norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:壳体:高强度铝合金。
压臂:钢制。
规格:压臂黑色氧化处理。提示:迷你夹钳特点为尺寸小,压臂精度高并且结构轻巧。迷你夹钳为自锁结构。夹紧后即便气源切断,由于机械死点,夹持力依然能够保持。该夹钳永久润滑,终身免维护。气缸可以通过干燥空气、或者油气驱动。
手动闭合并进给锁紧。
利用气动打开和闭合。

注意:需要一个三位五通阀,中位排气。
根据要求:无孔夹紧臂。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05652 迷你夹钳 手动操作 364 kB

图片(总概述)

迷你夹钳 手动操作
迷你夹钳 手动操作

迷你夹钳 手动操作-电磁终端检测反馈

更多信息

图纸

迷你夹钳 手动操作-电磁终端检测反馈
迷你夹钳 手动操作-电磁终端检测反馈

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸夹持扭矩
Nm
为 5 bar 时
保持转矩
Nm
在无油空气下
工作压力,
单位为 bar
在无油空气下
最大压力,
单位为 bar
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B15B16B17D1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L8L9L10L12L14R手动进给CAD配件价格订购
05652-081111282556263215501418122,55728636M55,542091239627,5207,510516105712135左侧 根据要求
05652-081112282556263215501418122,55728636M55,542091239627,5207,510516105712135右侧 根据要求
05652-15111131554563039186017221536832842G 1/86,5520915812040251415520126915135左侧 根据要求
05652-15111231554563039186017221536832842G 1/86,5520915812040251415520126915135右侧 根据要求
05652-251112425755635452275202518468401052,5G 1/88,5620918213647281718525168017,5135右侧 根据要求

迷你夹钳 手动操作-不带终端反馈

更多信息

图纸

迷你夹钳 手动操作-不带终端反馈

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸夹持扭矩
Nm
为 5 bar 时
保持转矩
Nm
在无油空气下
工作压力,
单位为 bar
在无油空气下
最大压力,
单位为 bar
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B15B16B17D1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L8L9L10L12L14R手动进给CAD配件价格订购
05652-084111282556263215501418122,55728636M55,542091239627,5207,510516105712135左侧 根据要求
05652-084112282556263215501418122,55728636M55,542091239627,5207,510516105712135右侧 根据要求
05652-15411131554563039186017221536832842G 1/86,5520915812040251415520126915135左侧 根据要求
05652-15411231554563039186017221536832842G 1/86,5520915812040251415520126915135右侧 根据要求
05652-254111425755635452275202518468401052,5G 1/88,5620918213647281718525168017,5135左侧 根据要求