norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。提示:双作用气缸保证了超长使用寿命。
轴销固定螺栓使用LOCTITE固定。
磁性顶杆可用于安装电磁终点感应开关。

VL = 气压6bar下气缸每次往返动作的耗气量(dm3)
说明:表中F1和F2标注的为夹持力;F3和F4为夹紧力。图纸提示:
Y = 气缸行程
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05350 气动夹钳 立式,重型 199 kB
 快速夹钳技术资料 250 kB

图纸

气动夹钳 立式,重型

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号ABCD

EFGHIKLMNOPRSTUVWXYZ总高总长F1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLCAD配件价格订购
05350-04158252115420705730107790109M12x1,256,2G1/84727735,58216408027122380691,52,20,751 根据要求
05350-062090551160218361401185105129M16x1,58,2G1/4533154010016501002614743512182,53,511,8 根据要求
05350-083012880139522111866012,5112,5135176M16x1,513,2G1/469,5383541232063120401965402030461,84,3 根据要求