|
|
产品说明材料:主体调质钢。 夹钳材质为不锈钢。规格:主体经黑色氧化处理。 夹钳经渗碳硬化处理。提示:两侧均可使用夹钳。用于经加工工件的光滑面,用于毛坯夹紧面的齿面。为了将稳定型夹钳固定在工作台上,可使用两个夹紧螺栓。根据槽宽,用于 T 形槽 K07040 的螺栓适合用作紧固螺钉。这些螺栓必须单独订购。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 适用 槽宽 | L | L1 | L2 | B | B1 | H max.
| H min. | H1 | H2 | S | S1 | 夹紧力 F kN | F1 kN | SW | 锁紧扭矩 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04500-10-13 | 12/14 | 128 | 82 | 19 | 40 | 14,4 | 33,5 | 28 | 20 | 25,4 | 8 | 3 | 8/15 | 1,2/2,2 | 13 | 20/40 | | | 根据要求 | | 04500-10-19 | 12/14/16/18 | 177 | 113 | 29 | 65 | 19 | 60 | 50 | 30 | 40 | 12 | 6 | 8/15/20/28 | 1,2/2,2/3/4,2 | 16 | 20/40/45/60 | | | 根据要求 | | 04500-10-26 | 20/22/24/28/30 | 224 | 135 | 29 | 75 | 26 | 73 | 60 | 36 | 40 | 12 | 7,5 | 25/25/32/32/36 | 4,5/4,5/4,8/4,8/5,4 | 18 | 85/85/95/95/110 | | | 根据要求 | | 04500-10-38 | 32/36/42 | 256 | 152 | 34 | 90 | 38 | 91,5 | 74 | 46 | 40 | 12 | 10 | 50 | 7,5 | 21 | 160 | | | 根据要求 | |
|
|