norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:主体经黑色氧化处理。
支撑面经调质处理和打磨处理。
提示:重复精度为 ± 0.3 mm。

要清除碎屑和灰尘,请卸下两个盖板 (2),然后用压缩空气从上方吹出。

在自动化操作时,例如使用扭矩可调的冲击扳手,打开和拧紧时最多可使用规定最大拧紧扭矩或规定最大夹紧力的 50 %。
使用说明:用可调扭矩的冲击扳手操作,或用锁紧扳手手动操作。
在自动化操作时,例如使用扭矩可调的冲击扳手,打开和拧紧时最多可使用规定最大拧紧扭矩或规定最大夹紧力的 50 %。
优点:可自动化操作
较高的夹持力
快速夹紧
附件:04401-05 止动螺栓,适用于可自动化操作的拉力夹具。
04401-20 扩展单元。
供货范围包括定位衬套。图纸提示:
1) 定位衬套
2) 盖板
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04401_Datasheet_32739--zh 579 kB

图纸

拉力夹具 可自动化操作

商品选择/筛选

订货号BB1D

D1D2D3
适用螺栓
DIN 912
HH1H2H3H4H5LL1L2SW锁紧扭矩
max. Nm
夹紧力
kN
CAD配件价格订购
04401-120700957045602614M1063574625106957025194012 根据要求