norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:夹紧柱,钢制。
夹紧螺栓材质为调质钢。
夹紧圈材质为黄铜。
规格:夹紧柱经硬化和黑色氧化处理。
夹紧螺栓经黑色氧化处理。
夹紧圈为亮色。
提示:紧固轴杆可通过T形槽螺母直接固定在工作台上。通过较小的高度公差等级 (js6) ,确保了能够并行夹紧在工作台上。
夹紧范围为 8 - 40 mm。此外,还有用于夹紧范围 40 - 67 和 65 - 87 mm 的夹紧螺栓。
垫圈可以防止工作台的损坏以及拧紧时发生移动现象。夹紧圈为黄铜材质,可防止工件上产生压痕。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04395 钢制夹紧柱 228 kB

图片(总概述)

钢制夹紧柱

钢制夹紧柱,高度 50 和 100

更多信息

图纸

钢制夹紧柱,高度 50 和 100

商品选择/筛选

订货号

H夹紧范围CAD配件价格订购
04395-050508-40 根据要求
04395-1001008-40 根据要求

夹紧螺栓

更多信息

图纸

夹紧螺栓

商品选择/筛选

订货号

夹紧范围CAD配件价格订购
04395-406740-67 根据要求
04395-658765-87 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83