04395_S
夹紧螺栓
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
夹紧块、 夹紧元件
夹钳 楔形夹具 夹紧螺母和螺栓
钢制夹紧柱
夹紧螺栓
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
使用夹紧螺栓,可以扩大紧固心轴的夹紧范围。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 04395 止动螺栓
121 kB
Datasheet 04395_S 夹紧螺栓
121 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
夹紧范围
CAD
配件
价格
订购
04395-4067
40-67
根据要求
04395-6587
65-87
根据要求
本类目的其他商品
04395_B
钢制夹紧柱,高度 50 和 100