norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:外壳、夹紧圈和球头把手材质为调质钢。
把手,热固塑料 PF 31。
规格:外壳和夹紧圈经硬化和黑色氧化处理。
球头把手经黑色氧化处理。
黑色手柄。
提示:在用夹紧螺栓 (重型) 夹紧的时候,请遵守建议的工件公差相关说明。为了可靠的将工件夹紧,球头把手必须位于建议的夹紧位置和终点位置之间。

* 最大工件厚度请参见夹紧螺栓 04400(尺寸 C)。
** 允许的手柄施力。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04400 拉紧夹具 (重型) 183 kB

图纸

拉紧夹具 (重型)

商品选择/筛选

订货号

ABCD

EFGHJKL夹紧力
N
推荐工件
厚度公差
把手施力
FH
N
夹持力
N
CAD配件价格订购
04400-5065015065281236M8x1426210401606000±0,5*600**8000  根据要求
04400-6380016380341645M10x18282,512501808000±0,8*600**14000  根据要求