norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
侧方夹紧块,钢制,扁平
04500-10

侧方夹紧块,钢制,扁平

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:主体调质钢。
夹钳材质为不锈钢。
规格:主体经黑色氧化处理。
夹钳经渗碳硬化处理。
提示:两侧均可使用夹钳。用于经加工工件的光滑面,用于毛坯夹紧面的齿面。为了将稳定型夹钳固定在工作台上,可使用两个夹紧螺栓。根据槽宽,用于 T 形槽 K07040 的螺栓适合用作紧固螺钉。这些螺栓必须单独订购。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04500-10 侧方夹紧块,钢制,扁平 149 kB

图纸

侧方夹紧块,钢制,扁平

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号适用
槽宽
LL1L2B

B1H
max.
H
min.
H1H2SS1夹紧力
F
kN
F1
kN
SW锁紧扭矩
Nm
CAD配件价格订购
04500-10-1312/1412882194014,433,5282025,4838/151,2/2,21320/40 根据要求
04500-10-1912/14/16/18177113296519605030401268/15/20/281,2/2,2/3/4,21620/40/45/60 根据要求
04500-10-2620/22/24/28/3022413529752673603640127,525/25/32/32/364,5/4,5/4,8/4,8/5,41885/85/95/95/110 根据要求
04500-10-3832/36/4225615234903891,57446401210507,521160 根据要求