norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
多重夹紧系统,单侧有锲形夹紧系统 ES 型固定卡爪
41510-20

多重夹紧系统,单侧有锲形夹紧系统 ES 型固定卡爪

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:夹紧条和固定止挡器工具钢。
锲形夹具,渗碳钢。
规格:夹紧条和固定止挡器,经硬化和打磨处理 (55 ±2 HRC)。
锲形夹具,经硬化和黑色氧化处理。
提示:可以通过各种接口连接多重夹紧系统。
1. 夹钳组的侧面夹持边。可以将夹钳固定在任何位置。
2. 符合 DIN 标准的圆柱头螺丝的通孔。
3. 安装孔径 Ø25 mm,适用于系统间距为 200 mm 的常见零点夹紧系统。
4. 安装孔径 Ø16 mm,适用于系统间距为 96 mm 的零点夹紧系统。
5. 三个带 18H7 的对齐槽,用于在 T 型槽台上进行纵向和横向对齐。
6. 用于孔间距为 40 和 50 mm 的网格系统的定位孔 Ø12F7 和 Ø16F7。

有三种不同的版本:
- 多重夹紧系统楔形夹具,双面带固定卡爪 ES / 41510。
- 多重夹紧系统楔形夹具,双面带固定卡爪 DS / 41510-10。
- 多重夹紧系统楔形夹具,单面带固定卡爪 ES / 41510-20。
技术参数:系统宽度 50
最大夹持力:15 kN
最大锁紧扭矩:55 Nm

系统宽度 72
最大夹持力:25 kN
最大锁紧扭矩:60 Nm

系统宽度 100
最大夹持力:35 kN
最大锁紧扭矩:85 Nm
应用:可依次或彼此相邻安装多条不同长度的多重夹紧系统。通过精密齿轮可以非常精确的定位固定卡爪。夹紧条的横向刻度可以记录下固定卡爪的每个位置,并在重复时进行相同的设置。可将挡块安装到侧面螺纹孔处。
驱动楔​​形夹具中的夹紧螺栓,夹紧元件移动并将工件顶在固定卡爪上。
优点:通用且灵活。
适用于大批量和小批量。
可相互夹紧不同多重夹紧系统上的大组件。
附件:夹紧螺栓 42208。
圆柱头螺丝 07160-10X30。
圆柱头螺丝 07160-12X25。
轴肩螺栓 07533-12045 / 07533-16055。
支撑条 41505。
有加工余量 41505-02 的定位卡爪。
带棱柱钳口 41505-04 的定位卡爪。
工件挡块 41505-10。
间隔件 41505-12。
夹具套件 41505-15。
T 型槽螺母 41505-17。
凹槽导向块 03240。
供货范围- 1x 锁紧板。
- 3x 楔形夹具,单面。
- 1x ES 型固定卡爪。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41510-20 多重夹紧系统,单侧有锲形夹紧系统 ES 型固定卡爪 559 kB
 多重夹持系统 的使用说明 2 MB

图纸

多重夹紧系统,单侧有锲形夹紧系统 ES 型固定卡爪
多重夹紧系统,单侧有锲形夹紧系统 ES 型固定卡爪

商品选择/筛选

订货号B

类型 1LHL
min.
L
max.
L1L2L3L4L5L6L7夹紧力
max. kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
41510-20-0504000150光身40075647096200288300--301555 根据要求
41510-20-0505000150光身50075647096200288400--301555 根据要求
41510-20-0506000150光身60075647096200288400500-301555 根据要求
41510-20-0507000150光身70075647096200288400560600301555 根据要求
41510-20-0504000250齿面40075647096200288300--301555 根据要求
41510-20-0505000250齿面50075647096200288400--301555 根据要求
41510-20-0506000250齿面60075647096200288400500-301555 根据要求
41510-20-0507000250齿面70075647096200288400560600301555 根据要求
41510-20-0724000172光身400112869396200288300--402560 根据要求
41510-20-0725000172光身500112869396200288400--402560 根据要求
41510-20-0726000172光身600112869396200288400500-402560 根据要求
41510-20-0727000172光身700112869396200288400560600402560 根据要求
41510-20-0724000272齿面400112869396200288300--402560 根据要求
41510-20-0725000272齿面500112869396200288400--402560 根据要求
41510-20-0726000272齿面600112869396200288400500-402560 根据要求
41510-20-0727000272齿面700112869396200288400560600402560 根据要求
41510-20-10040001100光身400114,6101,5111,596200288300--703585 根据要求
41510-20-10050001100光身500114,6101,5111,596200288400--703585 根据要求
41510-20-10060001100光身600114,6101,5111,596200288400500-703585 根据要求
41510-20-10070001100光身700114,6101,5111,596200288400560600703585 根据要求
41510-20-10040002100齿面400114,6101,5111,596200288300--703585 根据要求
41510-20-10050002100齿面500114,6101,5111,596200288400--703585 根据要求
41510-20-10060002100齿面600114,6101,5111,596200288400500-703585 根据要求
41510-20-10070002100齿面700114,6101,5111,596200288400560600703585 根据要求
订货号B类型 1LD

D1D2D3D4D5D6D7H1H2H3H4夹紧力
max. kN
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
41510-20-0504000150光身4002512201617,511M5M6502512161555 根据要求
41510-20-0505000150光身5002512201617,511M5M6502512161555 根据要求
41510-20-0506000150光身6002512201617,511M5M6502512161555 根据要求
41510-20-0507000150光身7002512201617,511M5M6502512161555 根据要求
41510-20-0504000250齿面4002512201617,511M5M6502512161555 根据要求
41510-20-0505000250齿面5002512201617,511M5M6502512161555 根据要求
41510-20-0506000250齿面6002512201617,511M5M6502512161555 根据要求
41510-20-0507000250齿面7002512201617,511M5M6502512161555 根据要求
41510-20-0724000172光身4002516261617,511M6M672401523,52560 根据要求
41510-20-0725000172光身5002516261617,511M6M672401523,52560 根据要求
41510-20-0726000172光身6002516261617,511M6M672401523,52560 根据要求
41510-20-0727000172光身7002516261617,511M6M672401523,52560 根据要求
41510-20-0724000272齿面4002516261617,511M6M672401523,52560 根据要求
41510-20-0725000272齿面5002516261617,511M6M672401523,52560 根据要求
41510-20-0726000272齿面6002516261617,511M6M672401523,52560 根据要求
41510-20-0727000272齿面7002516261617,511M6M672401523,52560 根据要求
41510-20-10040001100光身4002516261617,511M6M87242,61523,53585 根据要求
41510-20-10050001100光身5002516261617,511M6M87242,61523,53585 根据要求
41510-20-10060001100光身6002516261617,511M6M87242,61523,53585 根据要求
41510-20-10070001100光身7002516261617,511M6M87242,61523,53585 根据要求
41510-20-10040002100齿面4002516261617,511M6M87242,61523,53585 根据要求
41510-20-10050002100齿面5002516261617,511M6M87242,61523,53585 根据要求
41510-20-10060002100齿面6002516261617,511M6M87242,61523,53585 根据要求
41510-20-10070002100齿面7002516261617,511M6M87242,61523,53585 根据要求
订货号B类型 1LF
内六角螺钉
DIN 912
G
内六角螺丝
DIN 912
Z
内六角螺丝
DIN 912
NK =
楔形夹具数量
NF =
固定颚板数量
NW =
工件数量
CAD配件价格订购
41510-20-0504000150光身400M10x30M12x25M12x30414 根据要求
41510-20-0505000150光身500M10x30M12x25M12x30414 根据要求
41510-20-0506000150光身600M10x30M12x25M12x30414 根据要求
41510-20-0507000150光身700M10x30M12x25M12x30414 根据要求
41510-20-0504000250齿面400M10x30M12x25M12x30414 根据要求
41510-20-0505000250齿面500M10x30M12x25M12x30414 根据要求
41510-20-0506000250齿面600M10x30M12x25M12x30414 根据要求
41510-20-0507000250齿面700M10x30M12x25M12x30414 根据要求
41510-20-0724000172光身400M14X1,5X50M16x40M16X50212 根据要求
41510-20-0725000172光身500M14X1,5X50M16x40M16X50212 根据要求
41510-20-0726000172光身600M14X1,5X50M16x40M16X50212 根据要求
41510-20-0727000172光身700M14X1,5X50M16x40M16X50212 根据要求
41510-20-0724000272齿面400M14X1,5X50M16x40M16X50212 根据要求
41510-20-0725000272齿面500M14X1,5X50M16x40M16X50212 根据要求
41510-20-0726000272齿面600M14X1,5X50M16x40M16X50212 根据要求
41510-20-0727000272齿面700M14X1,5X50M16x40M16X50212 根据要求
41510-20-10040001100光身400M14X1,5X50M16x40-212 根据要求
41510-20-10050001100光身500M14X1,5X50M16x40-212 根据要求
41510-20-10060001100光身600M14X1,5X50M16x40-212 根据要求
41510-20-10070001100光身700M14X1,5X50M16x40-212 根据要求
41510-20-10040002100齿面400M14X1,5X50M16x40-212 根据要求
41510-20-10050002100齿面500M14X1,5X50M16x40-212 根据要求
41510-20-10060002100齿面600M14X1,5X50M16x40-212 根据要求
41510-20-10070002100齿面700M14X1,5X50M16x40-212 根据要求