|
|
产品说明材料:工具钢。规格:经硬化和打磨处理 (HRC 55 ±2)。提示:可以通过各种接口连接夹具导轨。 1. 夹钳组的侧面夹持边。可以将夹钳固定在任何位置。 2. 符合 DIN 标准的圆柱头螺丝的通孔。 3. 安装孔径 Ø25H6 mm,适用于系统间距为 100 mm 的常见零点夹紧系统。 4. 安装孔径 Ø16H6 mm,适用于系统间距为 96 mm 的零点夹紧系统。 5. 用于 T 形槽台的三个带 18H7 的对齐槽。 6. 适用于孔距为 40 mm 和 50 mm 的网格系统的定位孔 Ø12F7 和 Ø16F7。技术参数:必须遵守 41510、41510-10 和 41510-20 产品系列中相应系统宽度的最大夹持力和锁紧扭矩。应用:可依次或彼此相邻安装多条不同长度的夹具导轨。通过精密齿轮可以非常精确的定位固定卡爪。夹具导轨的横向刻度可以记录下固定卡爪的每个位置,并在重复时进行相同的设置。可将挡块安装到侧面螺纹孔处。优点:通用且灵活。 适用于大小批量。 可相互夹紧不同夹具导轨上的大组件。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | 适用 系统宽度 | L | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
41500-050300 | 50 | 50 | 300 | 50 | 96 | 200 | - | - | - | - | 1,5 | 0,5 | 100 | 50 |  | | 根据要求 | | 41500-050400 | 50 | 50 | 400 | 50 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 1,5 | 0,5 | 100 | 50 |  | | 根据要求 | | 41500-050500 | 50 | 50 | 500 | 50 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 1,5 | 0,5 | 100 | 50 |  | | 根据要求 | | 41500-050600 | 50 | 50 | 600 | 50 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 1,5 | 0,5 | 100 | 50 |  | | 根据要求 | | 41500-050700 | 50 | 50 | 700 | 50 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 1,5 | 0,5 | 100 | 50 |  | | 根据要求 | | 41500-072400 | 72 | 72 | 400 | 72 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 2 | 0,7 | 100 | 50 |  | | 根据要求 | | 41500-072500 | 72 | 72 | 500 | 72 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 2 | 0,7 | 100 | 50 |  | | 根据要求 | | 41500-072600 | 72 | 72 | 600 | 72 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 2 | 0,7 | 100 | 50 |  | | 根据要求 | | 41500-072700 | 72 | 72 | 700 | 72 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 2 | 0,7 | 100 | 50 |  | | 根据要求 | | 41500-100400 | 100 | 100 | 400 | 72 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 2,5 | 0,85 | 100 | 50 |  | | 根据要求 | | 41500-100500 | 100 | 100 | 500 | 72 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 2,5 | 0,85 | 100 | 50 |  | | 根据要求 | | 41500-100600 | 100 | 100 | 600 | 72 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 2,5 | 0,85 | 100 | 50 |  | | 根据要求 | | 41500-100700 | 100 | 100 | 700 | 72 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 2,5 | 0,85 | 100 | 50 |  | | 根据要求 | |
订货号 | B | L | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
41500-050300 | 50 | 300 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 |  | | 根据要求 | | 41500-050400 | 50 | 400 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 |  | | 根据要求 | | 41500-050500 | 50 | 500 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 |  | | 根据要求 | | 41500-050600 | 50 | 600 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 |  | | 根据要求 | | 41500-050700 | 50 | 700 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 |  | | 根据要求 | | 41500-072400 | 72 | 400 | 42 | 30 | 58 | 18 | 14 | 30 | 15 | 15 | 22 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 |  | | 根据要求 | | 41500-072500 | 72 | 500 | 42 | 30 | 58 | 18 | 14 | 30 | 15 | 15 | 22 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 |  | | 根据要求 | | 41500-072600 | 72 | 600 | 42 | 30 | 58 | 18 | 14 | 30 | 15 | 15 | 22 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 |  | | 根据要求 | | 41500-072700 | 72 | 700 | 42 | 30 | 58 | 18 | 14 | 30 | 15 | 15 | 22 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M6 | M6 |  | | 根据要求 | | 41500-100400 | 100 | 400 | 58 | 45 | 86 | 18 | 14 | 30 | 15 | 15 | 22 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M8 | M6 |  | | 根据要求 | | 41500-100500 | 100 | 500 | 58 | 45 | 86 | 18 | 14 | 30 | 15 | 15 | 22 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M8 | M6 |  | | 根据要求 | | 41500-100600 | 100 | 600 | 58 | 45 | 86 | 18 | 14 | 30 | 15 | 15 | 22 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M8 | M6 |  | | 根据要求 | | 41500-100700 | 100 | 700 | 58 | 45 | 86 | 18 | 14 | 30 | 15 | 15 | 22 | 25 | 16 | 26 | 16 | 17,5 | 11 | M8 | M6 |  | | 根据要求 | |
|
|