norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
卡爪嵌入件,有加工余量 适用于 DS 型和不锈钢型固定卡爪
41505-02

卡爪嵌入件,有加工余量 适用于 DS 型和不锈钢型固定卡爪

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:工具钢。规格:经调质 (HRC32)。提示:卡爪嵌入件可用于加工客户特定的工件轮廓。应用:将定位卡爪拧在 ES 型和 DS 型固定限位器上。优点:加工的卡爪嵌入件可重复用于后期系列。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41505-02 卡爪嵌入件,有加工余量 适用于 DS 型和不锈钢型固定卡爪 279 kB

图纸

卡爪嵌入件,有加工余量 适用于 DS 型和不锈钢型固定卡爪

商品选择/筛选

订货号适用
系统宽度
LB

HB1B2D1
适用螺栓
DIN 912
CAD配件价格订购
41505-02-0501750175025305M5 根据要求
41505-02-0502750278025305M5 根据要求
41505-02-0721972197240448M6 根据要求
41505-02-07230723011540448M6 根据要求
41505-02-1002510025100436410M8 根据要求
41505-02-1003510035150436410M8 根据要求