41505-12
间隔件,适用于工件挡块 多重夹紧系统
返回
产品
产品概览
夹紧技术
台钳夹紧技术
多重夹持系统
间隔件,适用于工件挡块 多重夹紧系统
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
经热处理及平面打磨处理 (HRC 32)。
提示:
工件挡块的间隔件用于侧面扩展挡块尺寸。
应用:
将间隔件和用于工件止挡的挡块一起侧面拧到固定卡爪上。
优点:
扩大侧面挡块的调节范围。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 41505-12 间隔件,适用于工件挡块 多重夹紧系统
265 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
适用
系统宽度
L
D
D1
适用螺栓
DIN 912
CAD
配件
价格
订购
41505-12-05010
50/72
10
18
M6
根据要求
41505-12-05015
50/72
15
18
M6
根据要求
41505-12-05023
50/72
23
18
M6
根据要求
41505-12-10015
100
15
25
M8
根据要求
41505-12-10020
100
20
25
M8
根据要求
41505-12-10025
100
25
25
M8
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-15
|
>
|
>>
41500
用于多重夹持系统的夹具导轨
41500-05
用于多重夹持系统的短款夹具导轨
41501
钢制楔形夹具,具有不同的夹紧面
41501-05
带固定卡爪的楔形夹具,适用于多重夹紧系统
41502
ES 型不锈钢固定卡爪,适用于多重夹持系统
41502-05
DS 型固定卡爪,适用于多重夹持系统
41505
支撑板,可用螺纹固定,适用于多重夹紧系统
41505-02
卡爪嵌入件,有加工余量
适用于 DS 型和不锈钢型固定卡爪
41505-04
带棱柱钳口的定位卡爪,适用于 DS 型和 ES 型固定卡爪
41505-10
工件挡块,适用于多重夹紧系统
<<
|
<
|
1-10
|
11-15
|
>
|
>>