norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
支撑板,可用螺纹固定,适用于多重夹紧系统
41505

支撑板,可用螺纹固定,适用于多重夹紧系统

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:工具钢。规格:经硬化和打磨处理 (HRC 55 ±2)。提示:通过支撑板可设置工件不同的夹持深度。应用:支撑板可以紧固在 ES 型和 DS 型固定卡爪以及楔形夹上。优点:在多重夹紧系统上快速装备工件。通过经打磨处理的支架高度实现工件相同的夹持深度。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41505 支撑板,可用螺纹固定,适用于多重夹紧系统 253 kB

图纸

支撑板,可用螺纹固定,适用于多重夹紧系统

商品选择/筛选

订货号适用
系统宽度
LB

HB1H1D

CAD配件价格订购
41505-05017550549,5173012,36 根据要求
41505-05020550549,5203012,36 根据要求
41505-05022350349,5223012,36 根据要求
41505-07225572571,5254418,47 根据要求
41505-07230572571,5304418,47 根据要求
41505-07235572571,5354418,47 根据要求
41505-07237372371,5374418,47 根据要求
41505-100298100899,52964219 根据要求
41505-100338100899,53364219 根据要求
41505-100388100899,53864219 根据要求
41505-100405100599,54064219 根据要求