41505-10
工件挡块,适用于多重夹紧系统
返回
产品
产品概览
夹紧技术
台钳夹紧技术
多重夹持系统
工件挡块,适用于多重夹紧系统
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
调制钢。
规格:
经热处理及平面打磨处理 (HRC 32)。
提示:
通过用于多重夹紧系统的工件挡块,可以侧面定位工件。
应用:
可将挡块侧面安装到固定卡爪的两个表面上。
优点:
可通过椭圆孔灵活调整。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 41505-10 工件挡块,适用于多重夹紧系统
433 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
适用
系统宽度
L
B
H
L1
L2
L3
B1
B2
H1
R
D
内螺纹
CAD
配件
价格
订购
41505-10-05045
50
45
17
10
38
10
12
11
6,5
6
4
M6
根据要求
41505-10-07250
72
50
17
10
43
10
12
11
6,5
6
4
M6
根据要求
41505-10-10055
100
55
25
15
45
11,5
16
14
9
8,5
5
M8
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-15
|
>
|
>>
41500
用于多重夹持系统的夹具导轨
41500-05
用于多重夹持系统的短款夹具导轨
41501
钢制楔形夹具,具有不同的夹紧面
41501-05
带固定卡爪的楔形夹具,适用于多重夹紧系统
41502
ES 型不锈钢固定卡爪,适用于多重夹持系统
41502-05
DS 型固定卡爪,适用于多重夹持系统
41505
支撑板,可用螺纹固定,适用于多重夹紧系统
41505-02
卡爪嵌入件,有加工余量
适用于 DS 型和不锈钢型固定卡爪
41505-04
带棱柱钳口的定位卡爪,适用于 DS 型和 ES 型固定卡爪
41505-12
间隔件,适用于工件挡块 多重夹紧系统
<<
|
<
|
1-10
|
11-15
|
>
|
>>